Brzeszczoty do pił szablastych, do drewna z gwoździami
Nowy produkt UltimateProdukt #r11316102
Najwytrzymalszy brzeszczot z końcówkami z węglików spiekanych, do piły szablastej, do prac wyburzeniowych w drewnie zawierającym hartowane elementy metalowe
- Klasa produktu: Ultimate
- Chwyt: Trzpień 4-kątny 1/2 cala
- Zębów na cal: 5-7
Udostępnij
Klienci wyszukali także lisica, cięcie, piła, ostrze lub piła szablasta
Właściwości
- Najwytrzymalsze brzeszczoty do piły szablastej, z zębami z węglików, o wydajności cięcia i trwałości potrzebnej do wykonywania ciężkich prac wyburzeniowych
- Zęby z końcówkami z węglików spiekanych – brzeszczoty zaprojektowane z myślą o zwiększeniu trwałości i przyspieszeniu cięcia podczas ciężkich prac wyburzeniowych
- Konstrukcja przystosowana do dużych obciążeń – brzeszczoty do piły szablastej, z zębami z węglików wolframu niezbędnymi, aby przecinać hartowane gwoździe lub wkręty przy rzadszym wymienianiu brzeszczotów
- Dostępne trzy długości – dobierając długość odpowiednio do kształtu obrabianego elementu, można zwiększyć komfort i wydajność pracy
Aplikacje
- Szybsze cięcie drewna zawierającego elementy metalowe – w tym hartowane wkręty lub gwoździe
- Cięcie drewna zawierającego elementy stalowe
- Cięcie tworzyw sztucznych
- Cięcie płyt gipsowo-kartonowych