Brzeszczot do pił szablastych, do cięcia grubego metalu (z zębami z węglików)
Nowy produkt UltimateProdukt #r11315679
Najwytrzymalszy brzeszczot do piły szablastej, z zębami z węglików, do cięcia stali nierdzewnej, żeliwa i innych twardych metali o grubości powyżej 7 mm (> 1/4")
- Klasa produktu: Ultimate
- Chwyt: Trzpień 4-kątny 1/2 cala
- Zębów na cal: 8
Udostępnij
Klienci wyszukali także lisica, ciecie, piła, ostrze lub piła szablasta
Właściwości
- Zęby z końcówką węglikową – istotne, aby zapewnić większą szybkość i dłuższą żywotność podczas cięcia twardych metali, takich jak stal nierdzewna lub żeliwo
- Większa trwałość – zęby z węglików zapewniają brzeszczotom trwałość i odporność na przegrzanie, umożliwiając wykonywanie większych prac przy rzadszym wymienianiu brzeszczotów
- Wytrzymała konstrukcja – specjalny kształt zęba oraz mniejsza liczba zębów na cal ułatwiają cięcie twardszych materiałów
- Szybsze cięcie – zaprojektowany do cięcia stali nierdzewnej i żeliwa z szybkością większą niż w przypadku brzeszczotów bimetalicznych lub z ziarnem diamentowym
- Dostępne trzy długości – dobierając długość odpowiednio do kształtu obrabianego elementu można zwiększyć komfort i wydajność pracy
Aplikacje
- Szybsze cięcie twardych metali – w tym stali nierdzewnej, żeliwa i stali wysokostopowej o grubości powyżej 7 mm (> 1/4")
- Cięcie grubej stali konstrukcyjnej