Uniwersalny brzeszczot do Multitool, do cięcia wgłębnego

Bimetaliczny brzeszczot do Multitool, do cięcia wgłębnego drewna z gwoździami, tworzyw sztucznych i metali

Wybierz opcję

Długość
  • 50 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
Szerokość
  • 32 mm
  • 65 mm
Paczka
  • 1 szt.
  • 10 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 57,94 PLN

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Większa uniwersalność – szybkie wymienianie nasadek do cięcia wgłębnego, aby dostosować urządzenie do różnorodnych materiałów i zastosowań
  • Oszczędniejsze wykorzystanie zasobów – aby dostosować urządzenie wielofunkcyjne Hilti SMT-6 do różnorodnych zastosowań i materiałów, wystarczy zmienić osprzęt. Dzięki temu wiele prac wykonasz jednym urządzeniem.
  • Większa elastyczność – mocowanie Starlock jest zgodne ze wszystkimi urządzeniami wielofunkcyjnymi Starlock dostępnymi na rynku
  • Łatwiejsza wymiana osprzętu – mocowanie Starlock pozwala na bezpieczne i wygodne, beznarzędziowe wymienianie osprzętu

Zastosowania

  • Brzeszczot bimetaliczny, do cięcia wgłębnego i wycinania w drewnie z gwoździami, tworzywach sztucznych i metalach
  • Poszerz zakres zastosowań urządzenia Multitool Hilti

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.