Multitool SMT 6-22
Nowy produktProdukt #r18651651
Wydajny Multitool z mocowaniem StarlockMax i systemem AVR, kąt oscylacji 4°
- Materiał podłoża: Płyty gipsowo-kartonowe, Drewno, Zaprawa, Farba, Drewno z gwoździami, Drewno miękkie (jodła, sosna itp.), Cement, Metal, PCV
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 20000 obr./min
- Trójosiowa wartość wibracji przy cięciu płyt (ah, B): 2.5 m/s²
Udostępnij
Klienci wyszukali także multitool, SMT 6, multi-tool lub Nuron
Właściwości
- Łatwiejsza wymiana osprzętu – mocowanie Starlock Max pozwala na bezpieczne i wygodne, beznarzędziowe wymienianie osprzętu
- Szeroki wybór osprzętu – do większości zastosowań na budowie
- Silnik bezszczotkowy zapewniający trwałość i wydajność
- Większy kąt oscylacji, maks. 4° – możliwość wykonywania prac na większej powierzchni w krótszym czasie
- Odsprzężona głowica z systemem AVR podwyższająca komfort użytkownika
Aplikacje
- Cięcie wgłębne i wycinanie w drewnie, płytach gipsowo-kartonowych i gipsowo-tynkowych
- Cięcie rur metalowych i z PCV
- Prace renowacyjne, takie jak usuwanie płytek, zaprawy, gwoździ, kleju i farby
- Cięcie i szlifowanie drewna (głównie podcinanie i cięcie korekcyjne)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.