Szczęki do zaciskarki do rur NPR PM G
Nowy produktProdukt #r8089622
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych do profilu G, maks. 40 mm. Pasujące do zaciskarki NPR 19-A.
- Zaciskany profil: G
- Częstotliwość serwisowania: 1 rok
Udostępnij
Klienci wyszukali także Szczęki do zaciskarki, Szczęki do zaciskarki do rur, Szczęki lub Szczęki do zaciskania
Właściwości
- Zatwierdzone przez Geberit do zaciskania rur systemów Mepla
- Zaciskanie złączek do profilu G, o średnicy maks. 40 mm
- Wyposażone w tag NFC do łatwego identyfikowania oraz zarządzania sprzętem przy użyciu aplikacji Hilti Connect i ON!Track
Aplikacje
- Zaciskanie rur z tworzywa sztucznego o średnicy maks. 40 mm

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.