Szczęki do zaciskarki do rur NPR PM UP
Nowy produktProdukt #r17723059
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych Uponor S-Press® / S-Press Plus®, maks. 40 mm. Pasujące do zaciskarek Hilti NPR 19
- Zaciskany profil: UP
Udostępnij
Właściwości
- Szczęki zaciskowe przeznaczone do złączek S-Press® i S-Press Plus® firmy Uponor®
- Zaprojektowane do stosowania z narzędziami do połączeń zaciskanych rur Hilti, zapewniające kompatybilność systemu
- Łatwiejsze planowanie konserwacji – wyposażone w tag NFC do łatwego identyfikowania oraz zarządzania sprzętem przy użyciu aplikacji Hilti Connect i ON!Track
Aplikacje
- Do wykonywania połączeń zaciskanych rur i armatury Uponor S-Press® i S-Press Plus® do 40 mm*
- Możliwość stosowania ze wszystkimi zaciskarkami do rur 19 kN Hilti: NPR 19-A i NPR 19-22
- *Wartości te zależą od systemu. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne zaciskanie, trzeba stosować się do zaleceń podanych w instrukcji dostarczonej przez producenta systemu.

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.