Tarcza do przecinarki jezdnej C1/MP (do betonu)
Nowy produkt PremiumProdukt #r6165
Tarcza Premium do przecinarek jezdnych (20-35 KM), do cięcia betonu
- Rodzaj urządzenia: Przecinarka jezdna
- Materiał podłoża: Beton (niezbrojony), Beton (zbrojony), Beton (silnie zbrojony)
- Rozmiar trzpienia: 25.4 mm
Udostępnij
Właściwości
- Zaprojektowana w celu zapewnienia optymalnej wydajności cięcia betonu
- Zaprojektowana tak, aby zapewnić równowagę między zwiększoną prędkością cięcia a długą żywotnością tarczy
Aplikacje
- Cięcie betonu
- Przeznaczona do stosowania z pilarkami o średniej mocy (20-35 KM / 14-35 kW)