REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
nowy

Tarcza do piły ściennej SPX MCS Equidist (60H: pasuje do narzędzi Hilti i Husqvarna®)

Najwytrzymalsza tarcza do pił ściennych (15 kW) charakteryzująca się dużą prędkością cięcia oraz dużą trwałością przy wykonywaniu prac w betonie zbrojonym (trzpień 60H)

  • Materiał podłoża: Beton, Beton (zbrojony)
  • Typ segmentu: Equidist (równomierne)
  • Warunki pracy: Na mokro
ultimate

Klienci szukali również tarcza do pił ściennychSPXpiła diamentowa or diament.

Wybierz opcję

Średnica
  • 600 mm
  • 650 mm
  • 800 mm
  • 900 mm
  • 1000 mm
  • 1200 mm
  • 1500 mm
  • 1600 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 3 199,95 PLN

Dane techniczne

Materiał podłoża
Beton, Beton (zbrojony)
Typ segmentu
Equidist (równomierne)
Warunki pracy
Na mokro
Rozmiar trzpienia
60 mm
Klasa produktu
Ultimate

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Technologia segmentów Hilti Equidist, z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność oraz stałą prędkość cięcia przez cały okres użytkowania tarczy
  • Jedna specyfikacja dla wszystkich rodzajów betonu
  • Tarcza zaprojektowana do pracy w najtrudniejszych warunkach, doskonale sprawdza się podczas prac w betonie z dużą zawartością prętów zbrojeniowych
  • Hartowana, wytrzymała, cięta laserowo tarcza stalowa zapewniająca precyzyjne, proste cięcie
  • Segmenty wielowarstwowe zachowują stałą szerokość przez cały okres użytkowania tarczy

Zastosowania

  • Cięcie żelbetu
  • Wycinanie otworów okiennych i drzwiowych
  • Cięcia korekcyjne fasad, ścian i przegród

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.