Wiertło koronowe SP-L do muru
Nowy produktProdukt #r9633565
Najwytrzymalsze wiertło koronowe do wszystkich rodzajów muru – do wiertnic o małej mocy (<2,5 kW), końcówka mocująca BT 5/8"
- Zastosowanie z: DD 110-D, DD 110-W, DD 130, DD 150-U
- Materiał podłoża: Kamień
- Tryb wiercenia: Z ręki, Ze statywu
Udostępnij
Właściwości
- Technologia segmentów Hilti Equidist (średnica ponad 35 mm), z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność wiercenia oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
- Unikatowy, oferowany przez Hilti moduł wymienny X-Change (średnica od 52 do 202 mm) umożliwia łatwe usuwanie urobku, szybkie odblokowywanie zablokowanego wiertła oraz regenerację wiertła na stanowisku pracy przy użyciu tylko płaskiego śrubokrętu
- Znaczna oszczędność miejsca oraz mniejszy ciężar dzięki zastąpieniu tradycyjnych wierteł diamentowych jednym korpusem wiercącym z kilkoma modułami (moduł wymienny X-Change)
Aplikacje
- Wiercenie rdzeniowe z ręki, na sucho we wszystkich rodzajach muru