Wiertło do otworów pod puszki SPX-L do muru (z bocznymi szczelinami)
Najwytrzymalsze wiertło z bocznymi szczelinami, do otworów pod puszki; do wiercenia rdzeniowego we wszystkich rodzajach muru (końcówka mocująca M16/M24)
- Materiał podłoża: Kamień
- Warunki pracy: Na sucho
- Segmenty spawane laserowo: Tak
ultimate
Wybierz opcję
Średnica
- 68 mm
- 82 mm
Paczka
- 1 szt.
- 4 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 492,87 PLN
Dane techniczne
Materiał podłoża
Kamień
Warunki pracy
Na sucho
Segmenty spawane laserowo
Tak
Końcówki mocujące
M16/M24
Długość robocza
70 mm
Wysokość segmentu
10 mm
Klasa produktu
Ultimate
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Technologia segmentów Hilti Equidist z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność wiercenia oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
- Opcjonalny element nawiercający ułatwia płynne i szybkie rozpoczęcie wiercenia
- Wytrzymałe, spawane laserowo segmenty
- Wiertła ze szczelinami bocznymi, do otworów pod puszki, mogą być używane bez odkurzacza
- Kombinowana końcówka mocująca M16/M24
Zastosowania
- Wykonywanie otworów pod puszki, z ręki, we wszystkich rodzajach muru
- Uwaga: do stosowania z młotami kombi TE 50 / TE 60 / TE 70 są niezbędne końcówka mocująca TE-Y CBH 12 oraz element nawiercający DD-SA (sprzedawane oddzielnie)
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.