Wiertło koronowe SP-H do materiałów abrazyjnych
Nowy produktProdukt #r7563915
Wiertło koronowe Premium do wiercenia diamentowego w betonie wysoce abrazyjnym – do wiertnic o mocy ≥2,5 kW
- Zastosowanie z: DD 200
- Materiał podłoża: Beton (abrazyjny)
- Tryb wiercenia: Ze statywu
Udostępnij
Klienci wyszukali także diament, koronki, wiertło koronowe lub wiertła diamentowe
Właściwości
- Technologia segmentów Hilti Equidist (średnica min. 35 mm) – precyzyjnie rozmieszczone diamenty zapewniające najwyższą wydajność wiercenia
- Stała, duża prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
- Wiertło koronowe zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach doskonale sprawdza się podczas prac w betonie o dużej zawartości prętów zbrojeniowych
- Wiertło koronowe diamentowe bez systemu modułu wymiennego Hilti X
Aplikacje
- Wiercenie diamentowe na mokro ze statywu
- Wiercenie diamentowe w betonie wysoce abrazyjnym