Wiertło do otworów pod puszki SPX-L do muru (z bocznymi szczelinami)
Nowy produkt UltimateProdukt #r7279017
Najwytrzymalsze wiertło z bocznymi szczelinami, do otworów pod puszki; do wiercenia rdzeniowego w murze o małej/średniej twardości (końcówka mocująca M16/M24)
- Materiał podłoża: Kamień
- Warunki pracy: Na sucho
- Segmenty spawane laserowo: Tak
Udostępnij
Klienci wyszukali także PCM
Właściwości
- 3 ostrza z diamentem polikrystalicznym wnikają głęboko w mur zapewniając bardzo dużą prędkość wiercenia
- Wysoki komfort użytkownika, ponieważ wiertło do otworów pod puszki wymaga znacznie mniejszej siły docisku niż standardowe
- Nie można stosować w murze o dużej twardości lub zbrojonym
- Wiertła ze szczelinami bocznymi, do otworów pod puszki, mogą być używane bez odkurzacza
- Kombinowana końcówka mocująca M16/M24
Aplikacje
- Wykonywanie otworów pod puszki, z ręki, w murze o małej lub średniej twardości
- Uwaga: do stosowania z młotami kombi TE 50 / TE 60 / TE 70 są niezbędne końcówka mocująca TE-Y CBH 12 oraz element nawiercający DD-SA (sprzedawane oddzielnie)