Segment diamentowy SPX/SP-H do materiałów abrazyjnych
Nowy produkt UltimateProdukt #r6718725
Najwytrzymalszy segment diamentowy do wiercenia w betonie wysoce abrazyjnym – do wiertnic o mocy ≥ 2,5 kW
- Zastosowanie z: DD 200
- Materiał podłoża: Beton (abrazyjny)
- Tryb wiercenia: Ze statywu
Udostępnij
Klienci wyszukali także HCL
Właściwości
- Technologia segmentów Hilti Equidist (średnica min. 35 mm) – precyzyjnie rozmieszczone diamenty zapewniające najwyższą wydajność wiercenia
- Stała, duża prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
- Segmenty diamentowe wiertła koronowego zaprojektowane do pracy w najtrudniejszych warunkach, doskonale sprawdzają się podczas prac w betonie abrazyjnym z dużą zawartością prętów zbrojeniowych
Aplikacje
- Regenerowanie segmentów wierteł koronowych
- Wiercenie rdzeniowe na mokro ze statywu, w betonie wysoce abrazyjnym