Moduł wymienny SPX-L do materiałów abrazyjnych
Nowy produkt UltimateProdukt #r6713983
Najwytrzymalszy moduł wymienny X-Change do wiercenia rdzeniowego z użyciem wiertnic o małej mocy (<2,5 kW) w betonie wysoce abrazyjnym
- Zastosowanie z: DD 120, DD 150-U, DD 160
- Materiał podłoża: Beton (abrazyjny)
- Tryb wiercenia: Ze statywu
Udostępnij
Klienci wyszukali także diament, wiercenie w betonie, koronki, wiertło koronowe lub wiertła diamentowe
Właściwości
- Technologia segmentów Hilti Equidist (średnica min. 35 mm), z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność wiercenia oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
- Unikatowy, oferowany przez Hilti moduł wymienny X (średnica 52 do 202 mm) umożliwia łatwe usuwanie urobku, szybkie odblokowywanie zablokowanego wiertła oraz regenerację wiertła na stanowisku pracy przy użyciu tylko płaskiego śrubokrętu
- Wiertło koronowe zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach doskonale sprawdza się podczas prac w betonie o dużej zawartości prętów zbrojeniowych
- Znaczna oszczędność miejsca oraz mniejszy ciężar dzięki zastąpieniu tradycyjnych wierteł diamentowych jedną rurą z kilkoma modułami (moduł wymienny X)
- Rura wiertła X-Change może być używana przez okres eksploatacji kilku modułów
Aplikacje
- Wiercenie rdzeniowe na mokro ze statywu, w betonie wysoce abrazyjnym