Wiertło koronowe abrazyjne SPX-L
Nowy produktProdukt #r6713975
Najwytrzymalsze wiertło koronowe do betonu wysoce abrazyjnego – do wiertnic o małej mocy (<2,5 kW), bez końcówki mocującej
- Zastosowanie z: DD 120, DD 150-U, DD 160
- Materiał podłoża: Beton (abrazyjny)
- Tryb wiercenia: Ze statywu
Udostępnij
Klienci wyszukali także diament, koronki, wiertło koronowe lub wiertła diamentowe
Właściwości
- Technologia segmentów Hilti Equidist (średnica min. 35 mm), z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność wiercenia oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
- Unikatowy, oferowany przez Hilti moduł wymienny X-Change (średnica 52 do 202 mm) umożliwia łatwe usuwanie urobku, szybkie odblokowywanie zablokowanego wiertła oraz regenerację wiertła na stanowisku pracy przy użyciu tylko płaskiego śrubokrętu
- Znaczna oszczędność miejsca oraz mniejszy ciężar dzięki zastąpieniu tradycyjnych wierteł diamentowych jedną rurą z kilkoma modułami (moduł wymienny X-Change)
- Wiertło koronowe zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach doskonale sprawdza się podczas prac w betonie o dużej zawartości prętów zbrojeniowych
- Zablokowane w podłożu wiertło koronowe diamentowe można szybko uwolnić przy znacznie mniejszym ryzyku uszkodzeń niż w przypadku konwencjonalnych wierteł koronowych (moduł wymienny X)
Aplikacje
- Wiercenie rdzeniowe na mokro ze statywu, w betonie wysoce abrazyjnym