Wiertło koronowe SPX-L (metryczne)
Nowy produktProdukt #r6713864
Najwytrzymalsze wiertło koronowe do wiercenia diamentowego we wszystkich rodzajach betonu – do wiertnic <2,5 kW
- Zastosowanie z: DD 120, DD 150-U, DD 160
- Materiał podłoża: Beton
- Tryb wiercenia: Ze statywu
Udostępnij
Klienci wyszukali także diament, wiercenie w betonie, koronki, wiertło koronowe lub wiertła diamentowe
Właściwości
- Technologia segmentów Hilti Equidist (średnica min. 35 mm), z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
- Unikatowy, oferowany przez Hilti moduł wymienny X-Change (średnica 52 do 202 mm) umożliwia łatwe usuwanie urobku, szybkie odblokowywanie zablokowanego wiertła oraz regenerację wiertła na stanowisku pracy przy użyciu tylko śrubokrętu płaskiego
- Znaczna oszczędność miejsca oraz mniejszy ciężar dzięki zastąpieniu tradycyjnych wierteł diamentowych jednym korpusem z kilkoma modułami (moduł wymienny X)
- Wiertło koronowe zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach doskonale sprawdza się podczas prac w betonie o dużej zawartości prętów zbrojeniowych
- Zablokowane w podłożu wiertło koronowe diamentowe można szybko uwolnić przy znacznie mniejszym ryzyku uszkodzeń niż w przypadku konwencjonalnych wierteł koronowych (moduł wymienny X)
Aplikacje
- Wiercenie diamentowe na mokro ze statywu, we wszystkich rodzajach betonu