REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Wiertło koronowe premium do wiercenia diamentowego w betonie i murze, ze statywu lub z ręki – do wiertnic o mocy < 2,5 kW

  • Zastosowanie z: DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
  • Materiał podłoża: Beton, Kamień
  • Tryb wiercenia: Z ręki oraz ze statywu
premium

Klienci szukali również wiertła diamentowekoronkidiamentwiertło koronowe or wiercenie w betonie.

Wybierz opcję

Średnica
  • 37 mm
  • 40 mm
  • 42 mm
  • 47 mm
  • 52 mm
  • 57 mm
  • 62 mm
  • 67 mm
  • 72 mm
  • 77 mm
  • 82 mm
  • 87 mm
  • 92 mm
  • 102 mm
  • 107 mm
  • 112 mm
  • 122 mm
  • 127 mm
  • 132 mm
  • 142 mm
  • 152 mm
  • 162 mm
  • 182 mm
  • 202 mm
Długość robocza
  • 320 mm
Końcówki mocujące
  • BI (Hilti)
  • BR (1/2 cala)
  • BS (1 1/4 cala) (31,75 mm)
  • Bez końcówki mocującej
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 658,35 PLN

Dane techniczne

Zastosowanie z
DD 110-D, DD 110-W, DD 120, DD 130, DD 150-U, DD 160
Materiał podłoża
Beton, Kamień
Tryb wiercenia
Z ręki oraz ze statywu
Warunki pracy
Na mokro i na sucho
Końcówki mocujące
BI (Hilti), BR (1/2 cala), BS (1 1/4 cala) (31,75 mm)
Klasa produktu
Premium

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Technologia Hilti Equidist (średnica min. 35 mm), z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
  • Uniwersalne wiertło koronowe do szybkiego wiercenia w murze i betonie, ze statywu lub z ręki
  • Opcjonalny element nawiercania otworów do wiercenia z ręki ułatwia i przyspiesza wiercenie
  • Wytrzymałe segmenty spawane laserowo
  • Duża szybkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła koronowego

Zastosowania

  • Końcówka szybkomocująca BI do wiertnic diamentowych Hilti o małej mocy (poniżej 2,5 kW), uniwersalna końcówka mocująca BS (32 mm) z chwytem Hilti BI do wiertnic diamentowych Hilti i innych firm
  • Wiercenie na mokro w betonie, ze statywu lub z ręki
  • Wiercenie diamentowe z ręki, na sucho we wszystkich rodzajach muru

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.