Wiertło koronowe SPX-H Speed
Nowy produktProdukt #r18652311
Najwytrzymalsze wiertło koronowe z modułem x-change, do szybszego, płynniejszego wiercenia diamentowego w praktycznie wszystkich rodzajach betonu – do wiertnic o mocy ≥ 2,5 kW
- Materiał podłoża: Beton
- Tryb wiercenia: Ze statywu
- Warunki pracy: Na mokro
Udostępnij
Klienci wyszukali także diament, koronki, wiertło koronowe lub wiertła diamentowe
Właściwości
- Najwyższa prędkość wiercenia diamentowego – nawet o 50% większa niż w przypadku dotychczasowych wierteł koronowych premium, a tym samym przyspieszająca wykonywanie prac
- Bardziej płynne wiercenie diamentowe – w porównaniu do dotychczasowych wierteł koronowych Premium wymaga siły nacisku mniejszej nawet o 40%, co przekłada się na mniejsze zmęczenie operatora po całodziennym wierceniu diamentowym
- Uniwersalność – wiercenie praktycznie w każdym rodzaju betonu, także w betonie o dużej zawartości prętów zbrojeniowych, przy użyciu tego samego wiertła koronowego
- Technologia segmentów Hilti Equidist (średnica min. 35 mm), z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
- Uchwyt Hilti BL pozwala na bardzo szybkie zamocowanie lub wyjęcie wiertła bez użycia narzędzi
Aplikacje
- Końcówka szybkomocująca BL do wiertnic diamentowych Hilti o małej dużej (powyżej 2,5 kW), uniwersalna końcówka mocująca BS (1-¼") z chwytem Hilti BL do wiertnic diamentowych Hilti i innych firm
- Wiercenie diamentowe na mokro ze statywu, w praktycznie wszystkich rodzajach betonu