Moduł wymienny X-Change SPX-H Speed
Nowy produkt UltimateProdukt #r14192672
Najwytrzymalszy moduł wymienny x-change do szybszego i bardziej płynnego wiercenia diamentowego w praktycznie wszystkich rodzajach betonu
- Zastosowanie z: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Materiał podłoża: Beton
- Tryb wiercenia: Ze statywu
Udostępnij
Klienci wyszukali także diament, wiercenie w betonie, koronki, wiertło koronowe lub wiertła diamentowe
Właściwości
- Najwyższa prędkość wiercenia diamentowego – nawet o 50% większa niż w przypadku dotychczasowych wierteł koronowych premium, a tym samym przyspieszająca wykonywanie prac
- Oferowany przez Hilti moduł wymienny x-change (średnica 52 do 250 mm) umożliwia łatwe usuwanie urobku, szybkie odblokowywanie zablokowanego wiertła oraz regenerację wiertła koronowego na stanowisku pracy przy użyciu tylko śrubokrętu płaskiego
- Bardziej płynne wiercenie diamentowe – w porównaniu do dotychczasowych wierteł koronowych premium wymaga siły nacisku mniejszej o 40%, co przekłada się na mniejsze zmęczenie operatora po całodziennym wierceniu diamentowym
- Uniwersalność – wiercenie praktycznie w każdym rodzaju betonu, także w betonie o dużej zawartości prętów zbrojeniowych, przy użyciu tego samego wiertła koronowego
- Technologia segmentów Hilti Equidist z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność wiercenia oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
Aplikacje
- Wymienne segmenty diamentowe do kompatybilnych korpusów wiercących Hilti X-Change
- Wiercenie diamentowe na mokro ze statywu, w praktycznie wszystkich rodzajach betonu