Wiertło koronowe SP-H Speed
Nowy produkt PremiumProdukt #r14192583
Wiertło koronowe premium do szybszego, płynniejszego wiercenia diamentowego w praktycznie wszystkich rodzajach betonu – do wiertnic o mocy ≥ 2,5 kW
- Zastosowanie z: DD 200, DD 250-CA, DD 350-CA
- Materiał podłoża: Beton
- Tryb wiercenia: Ze statywu
Udostępnij
Klienci wyszukali także diament, koronki, wiertło koronowe lub wiertła diamentowe
Właściwości
- Najwyższa prędkość wiercenia diamentowego – nawet o 50% większa niż w przypadku dotychczasowych wierteł koronowych uniwersalnych, a tym samym przyspieszająca wykonywanie prac
- Większa płynność wiercenia diamentowego – w porównaniu do dotychczasowych wierteł koronowych premium. Wymaga siły nacisku mniejszej nawet o 40%, co przekłada się na mniejsze zmęczenie operatora po całodziennym wierceniu diamentowym.
- Uniwersalność – wiercenie praktycznie w każdym rodzaju betonu, także w betonie o dużej zawartości prętów zbrojeniowych, przy użyciu tego samego wiertła koronowego
- Technologia segmentów Hilti Equidist (średnica min. 35 mm), z precyzyjnie rozmieszczonymi diamentami zapewniającymi najwyższą wydajność oraz stałą prędkość wiercenia przez cały okres użytkowania wiertła
- Dostarczane bez końcówki mocującej
Aplikacje
- Wiercenie rdzeniowe na mokro ze statywu, w praktycznie wszystkich rodzajach betonu