Tarcza diamentowa SP Universal A
Nowy produkt PremiumProdukt #r19716872
Tarcza diamentowa premium zaprojektowana, aby zapewnić maksymalne cięcie przy jednym ładowaniu oraz prędkości cięcia, przy użyciu akumulatorowych pił do cięcia, do szerokiej gamy materiałów
- Rodzaj urządzenia: Przecinarka akumulatorowa
- Materiał podłoża: Beton, Beton (zbrojony), Kamień, Kamień naturalny
- Klasa produktu: Premium
Udostępnij
Klienci wyszukali także tarcze do betonu, DSH, tarcza do cięcia, do krawężnika lub cięcie betonu
Właściwości
- Większa produktywność – nasze tarcze są specjalnie zaprojektowane do przecinarek DSH 600-22 i DSH 700-22 W celu zoptymalizowania wydajności
- Więcej cięć z jednego ładowania akumulatora – cieńsza tarcza zmniejsza pobór mocy przy przecinaniu materiału podłoża
- Gładsze cięcia – dzięki przeprojektowanym segmentom diamentowym o mniejszym tarciu
- Rygorystyczne normy jakości – każdy segment diamentowy jest spawany laserowo i oddzielnie testowany, zanim tarcza opuści fabrykę
- Najnowocześniejsze technologie – segmenty diamentowe wykonane w technologii Hilti Equidist zapewniają znakomitą prędkość cięcia i wydajność w betonie zbrojonym
Aplikacje
- Docinanie na wymiar szerokiej gamy elementów z betonu, muru i granitu
- Wycinanie otworów w stropach i ścianach
- Do użytku z przecinarkami akumulatorowymi DSH 600-22 i DSH 700-22