Wiertło stopniowe TX-C
Nowy produktProdukt #r7772879
2-etapowy system wiercenia i montażu, do stosowania z osadzakiem akumulatorowym BX 3
- Do użytku z (urządzenia): BX 3-ME, BX 3-ME 02
- Materiał podłoża: [w zależności od materiałów eksploatacyjnych]
- Średnica otworu: 5 mm
Udostępnij
Właściwości
- Do stosowania z technologią BX-Kwik – elementy mocujące są osadzane w małym otworze, dzięki czemu można uzyskać praktycznie 100% skuteczność osadzania przy jednoczesnym zmniejszeniu odprysków materiału podłoża
- W porównaniu do standardowych gwoździ BX, system BX-Kwik ma wyższą niezawodność i około 3-krotnie większą nośność, a ponadto jest około 2-krotnie szybszy w montażu niż inne metody
- Dzięki BX Kwik praktycznie nie zdarzają się wadliwe zamocowania, nawet w betonie o bardzo dużej wytrzymałości
- System BX-Kwik charakteryzuje się większą nośnością niż standardowy system montażu bezpośredniego BX
- Idealnie nadaje się do stosowania z osadzakiem akumulatorowym BX 3
Aplikacje
- Mocowanie lekkich korytek kablowych
- Mocowanie lekkich kanałów wentylacyjnych lub lekkich rurociągów
- Wiele rodzajów lekkich elementów do betonu o dużej wytrzymałości