Dłuta do płytek TE-S TI
Nowy produkt PremiumProdukt #r8411313
Samoostrzące dłuta do usuwania płytek TE-S, do zeskrobywania materiałów z powierzchni
- Końcówki mocujące: TE-S
- Zastosowanie: Usuwanie płytek ceramicznych
- Długość: 500 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także dłutowanie, młoty, wyburzanie, kruszenie lub dłuta
Właściwości
- Samoostrząca krawędź tnąca – jednym dłutem można pracować wydajniej i przez dłuższy czas, brak konieczności ostrzenia lub ponownego hartowania
- Lepsza ergonomia – wygięta mimośrodowa głowica umożliwia komfortowe prowadzenie po powierzchni
- Stal wysokostopowa – zapewniająca większą niezawodność oraz stałą jakość dłuta
- Zwiększona wydajność dłutowania – bardzo wytrzymała końcówka mocująca przenosi większe siły z urządzenia do dłuta
- Zwiększona niezawodność – kapturek ochronny pozwala ograniczyć awarie i wydłużyć żywotność urządzenia
Aplikacje
- Usuwanie płytek ceramicznych, laminatu i innych materiałów kompozytowych
- Usuwanie materiałów z płaskich powierzchni, np. odprysków spawalniczych, osadów lub wysięków z deskowania do betonu
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi, młotami dłutującymi lub młotowiertarkami z uchwytem TE-S