Dłuta łopatkowe TE-Y SP
Nowy produkt PremiumProdukt #r3440
Bardzo ostre dłuta łopatkowe SDS Max (TE-Y) do kopania i spulchniania gruntu przy użyciu elektronarzędzi
- Końcówki mocujące: TE-Y (SDS Max)
- Zastosowanie: Prace ziemne
- Długość: 485
Udostępnij
Klienci wyszukali także dłutowanie, młoty, wyburzanie, kruszenie lub dłuta
Właściwości
- Specjalnie zaprojektowane, wydajne, zaokrąglone dłuto łopatkowe – zaostrzona krawędź zapewniająca szybsze wnikanie w glinę, silnie związany żwir i błoto
- Zwiększona wydajność przebijania gruntu – bardzo wytrzymała końcówka mocująca przenosi większe siły z urządzenia do dłuta łopatkowego
- Większa niezawodność – te dłuta łopatkowe są wykonane ze stali wysokostopowej, istotnej dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
- Zaprojektowane do prac w trudnych warunkach – nasze dłuta łopatkowe opracowaliśmy z myślą o najtrudniejszych pracach ziemnych i przygotowywaniu gruntu, a także przetestowaliśmy w warunkach intensywnej eksploatacji
- Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
Aplikacje
- Kopanie w glinie lub silnie zagęszczonym żwirze
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi, młotami dłutującymi lub młotowiertarkami z uchwytem SDS Max (TE-Y)
- Wykopy
- Rozluźnianie i kruszenie twardego podłoża