Dłuta łopatkowe TE-S SP
Nowy produkt PremiumProdukt #r1493
Bardzo ostre dłuta łopatkowe TE-S do kruszenia silnie związanego żwiru lub błota
- Końcówki mocujące: TE-S
- Zastosowanie: Prace ziemne
- Długość: 500 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także dłutowanie, młoty, wyburzanie, kruszenie lub dłuta
Właściwości
- Specjalnie zaprojektowane, wydajne, zaokrąglone dłuto łopatkowe – zaostrzona krawędź zapewniająca szybsze wnikanie w glinę, silnie związany żwir i błoto
- Zwiększona wydajność przebijania gruntu – bardzo wytrzymała końcówka mocująca przenosi większe siły z urządzenia do dłuta łopatkowego
- Większa niezawodność – te dłuta łopatkowe są wykonane ze stali wysokostopowej, istotnej dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
- Zaprojektowane do prac w trudnych warunkach – nasze dłuta łopatkowe opracowaliśmy z myślą o najtrudniejszych pracach ziemnych i przygotowywaniu gruntu, a także przetestowaliśmy w warunkach intensywnej eksploatacji
- Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
Aplikacje
- Kopanie w glinie lub silnie zagęszczonym żwirze
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi, młotami dłutującymi lub młotowiertarkami z uchwytem TE-S
- Głowica tnąca (maks. średn. 150 mm)
- Kruszenie, oczyszczanie, żłobienie