Trzpienie TE-H SH
Nowy produkt PremiumProdukt #r10693177
Bardzo wytrzymałe trzpienie do łączenia ubijaków i głowic groszkownika z kompatybilnymi młotami wyburzeniowymi TE 3000 trzeciej generacji lub H28 wyposażonymi w zacisk
- Końcówki mocujące: TE-H (Hilti HEX 28)
- Zastosowanie: Kompresowanie, Osadzanie prętów i kołków, Przygotowanie powierzchni
- Długość: 400 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także dłutowanie, młoty, wyburzanie, kruszenie lub dłuta
Właściwości
- Konstrukcja opracowana z myślą o wytrzymałości – każdy trzpień dłuta ma wzmacnianą końcówkę, aby przenosić jeszcze więcej energii z urządzenia do zagęszczanego materiału
- Większa niezawodność – te trzpienie są wykonane ze stali wysokostopowej, istotnej dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
- Zaprojektowane do prac w trudnych warunkach – nasze dłuta opracowaliśmy z myślą o najtrudniejszych pracach wyburzeniowych i przetestowaliśmy w warunkach intensywnej eksploatacji
- Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
- Wszechstronne – pasują do wszystkich młotów dłutujących wyposażonych w końcówkę rodzaju H28 i system mocowania dłuta
Aplikacje
- Mocowanie ubijaków i głowic groszkownika na kompatybilnym młocie dłutującym
- Mocowanie ubijaków
- Mocowanie głowic groszkownika
- Mocowanie głowic do osadzania prętów uziemiających
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi TE 3000 trzeciej generacji oraz narzędziami do wyburzania H28 wyposażonymi w zacisk