Dłuta łopatkowe TE-H SP
Nowy produkt PremiumProdukt #r10692971
Bardzo ostre dłuto łopatkowe do kopania i spulchniania gruntu przy użyciu młota wyburzeniowego trzeciej generacji TE 3000 lub narzędzi do wyburzania H28 wyposażonych w uchwyt
- Końcówki mocujące: TE-H (Hilti HEX 28)
- Zastosowanie: Prace ziemne
- Długość: 500 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także dłutowanie, młoty, wyburzanie, kruszenie lub dłuta
Właściwości
- Specjalnie zaprojektowane, wydajne, zaokrąglone dłuto łopatkowe – zaostrzona krawędź zapewniająca szybsze wnikanie w glinę, silnie związany żwir i błoto
- Zwiększona wydajność przebijania gruntu – bardzo wytrzymała końcówka mocująca przenosi większe siły z urządzenia do dłuta łopatkowego
- Większa niezawodność – te dłuta łopatkowe są wykonane ze stali wysokostopowej, istotnej dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
- Zaprojektowane do prac w trudnych warunkach – nasze dłuta łopatkowe opracowaliśmy z myślą o najtrudniejszych pracach ziemnych i przygotowywaniu gruntu, a także przetestowaliśmy w warunkach intensywnej eksploatacji
- Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
Aplikacje
- Kopanie w glinie lub silnie zagęszczonym żwirze
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi TE 3000 trzeciej generacji oraz narzędziami do wyburzania H28 wyposażonymi w uchwyt