Dłuta do złuszczania TE-HX SC
Nowy produkt UltimateProdukt #r10692941
Samoostrzące dłuta do złuszczania, polecane do zeskrobywania odprysków spawalniczych, wysięków na deskowaniu oraz innych pozostałości przy użyciu narzędzi trzeciej generacji TE 3000 lub narzędzi do wyburzania H28 wyposażonych w uchwyt
- Końcówki mocujące: TE-H (Hilti HEX 28)
- Zastosowanie: Złuszczanie, Wycinanie i żłobienie kanałów
- Szerokość: 80 mm
Udostępnij
Właściwości
- Samoostrząca krawędź tnąca – jednym dłutem można pracować wydajniej i przez dłuższy czas, brak konieczności ostrzenia lub ponownego hartowania
- Większa niezawodność – te dłuta są wykonane ze stali wysokostopowej, istotnej dla zapewnienia niezmiennie wysokiej jakości i niezawodności
- Zwiększona wydajność dłutowania – bardzo wytrzymała końcówka mocująca przenosi większe siły z urządzenia do dłuta
- Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
- Zaprojektowane do prac w trudnych warunkach – nasze dłuta opracowaliśmy z myślą o najtrudniejszych pracach wyburzeniowych i przetestowaliśmy w warunkach intensywnej eksploatacji
Aplikacje
- Usuwanie odprysków spawalniczych, osadów, a także przelewów i wysięków z deskowania
- Wycinanie i żłobienie kanałów w betonie
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi TE 3000 trzeciej generacji oraz narzędziami do wyburzania H28 wyposażonymi w uchwyt