Dłuta płaskie szerokie TE-HX FM
Nowy produkt UltimateProdukt #r10692933
Samoostrzące dłuta płaskie szerokie do precyzyjnych prac wyburzeniowych w betonie i murze przy użyciu młota wyburzeniowego trzeciej generacji TE 3000 lub narzędzi do wyburzania H28 wyposażonych w zacisk
- Końcówki mocujące: TE-H (Hilti HEX 28)
- Szerokość: 38 mm
- Klasa produktu: Ultimate
Udostępnij
Właściwości
- Samoostrząca krawędź tnąca – jednym dłutem można pracować wydajniej i przez dłuższy czas, brak konieczności ostrzenia lub ponownego hartowania
- Bardzo wytrzymałe – utwardzanie indukcyjne zapewnia tym dłutom płaskim wysoką odporność na grzybkowanie, zużycie i wyginanie
- Zaprojektowane do prac w trudnych warunkach – nasze dłuta opracowaliśmy z myślą o najtrudniejszych pracach wyburzeniowych i przetestowaliśmy w warunkach intensywnej eksploatacji
- Zwiększona wydajność dłutowania – bardzo wytrzymała końcówka mocująca przenosi większe siły z urządzenia do dłuta
- Certyfikowana jakość – w celu zapewnienia najwyższej jakości stosujemy procesy z certyfikatem ISO, a także wykorzystujemy ponad 30-letnie doświadczenie w projektowaniu i produkowaniu dłut
Aplikacje
- Wyburzanie betonu, cegły lub pustaka ceramicznego
- Wycinanie i żłobienie kanałów w betonie
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi TE 3000 trzeciej generacji oraz narzędziami do wyburzania H28 wyposażonymi w zacisk