Szpicaki TE-YX SM
Nowy produkt UltimateProdukt #r10233540
Samoostrzące szpicaki SDS Max (TE-Y) do prac wyburzeniowych w betonie i murze
- Końcówki mocujące: TE-Y (SDS Max)
- Klasa produktu: Ultimate
Udostępnij
Klienci wyszukali także kucie, szpicak, rozkuwanie lub dłuto
Właściwości
- Samoostrząca część robocza – jednym dłutem można pracować wydajniej i przez dłuższy czas, brak konieczności ostrzenia lub ponownego hartowania (zalecana minimalna głębokość penetracji 5 cm / 2")
- Mniejsze ryzyko zakleszczania się – innowacyjny falisty kształt zmniejsza powierzchnię kontaktu bocznego i umożliwia skuteczne usuwanie pyłu
- Bardzo wytrzymałe – utwardzanie indukcyjne zapewnia dłutom wysoką odporność na grzybkowanie, zużycie i wyginanie
- Szybsze wyburzanie – specjalny kształt trzpienia powoduje, że w betonie powstają większe, głębsze pęknięcia, przez co znacznie przyspiesza wykonywanie prac
- Zwiększona niezawodność – kapturek ochronny pozwala ograniczyć awarie i wydłużyć żywotność urządzenia
Aplikacje
- Wyburzanie betonu, cegły lub pustaka ceramicznego
- Wykonywanie nowych otworów w dowolnym miejscu płyty
- Do stosowania z elektrycznymi młotami udarowymi, młotami dłutującymi lub młotowiertarkami z uchwytem SDS Max (TE-Y)
- Nadaje się do wykonywania prac we wszystkich materiałach mineralnych, takich jak beton, żelbet, cegła lub kamień.