Tarcza do cięcia SPX
Nowy produkt UltimateProdukt #r7599199
Najwytrzymalsza tarcza abrazyjna do cięcia metali cechująca się bardzo dużą żywotnością oraz bardzo dużą prędkością cięcia
- Klasa produktu: Ultimate
- Materiał podłoża: Stal, Stal nierdzewna
- Rodzaj urządzenia: Szlifierka kątowa
Klienci wyszukali także cięcie metalu, cięcie cienkich materiałów, tarcze do cięcia, tarcza jedynka lub tarcze abrazyjne
- Zwiększona trwałość i prędkość cięcia dzięki nowej technologii wykorzystującej cyrkoniowe ziarno ścierne
- Precyzyjne cięcie dzięki dużej prędkości oraz zredukowanym drganiom
- Bardzo duża wydajność, niższy poziom wibracji oraz łatwiejsze i komfortowe cięcie ze względu na optymalną konstrukcję i grubość tarczy
- Zalecana do stosowania z akumulatorowymi szlifierkami kątowymi
- Spełnia wymagania norm bezpieczeństwa EN 12413 oraz OSA
- Cięcie metali w postaci prętów zbrojeniowych, szyn, profili kątowych, rur oraz blach
- Opracowana specjalnie do cięcia stali i stali nierdzewnej – zawartość żelaza, siarki lub chloru w tarczy jest mniejsza niż 0,1%
- Zalecana do cięcia stali nierdzewnej, ponieważ przy dużej prędkości cięcia wydziela się mniej ciepła