Pas ścierny A-GTB z włókniny
Nowy produkt UltimateProdukt #r11196827
Wyjątkowo wytrzymałe pasy ścierne do stosowania ze szlifierką taśmową do szlifowania wykończeniowego i dokładnego stali nierdzewnej, stali, aluminium i innych metali
- Klasa produktu: Ultimate
- Długość: 760 mm
- Szerokość: 40 mm
Udostępnij
Właściwości
- Osiągnij satynowe lub lustrzane wykończenie lub określoną szorstkość powierzchni z naszym szerokim wyborem akcesoriów do dokładnego szlifowania
- Pasy ścierne zaprojektowane, aby zredukować ślady, rozmazy i wystarczyć na dłużej
- Dostępne również wersje z grubym ziarnem, do szlifowania zgrubnego
- Zaprojektowane z myślą o najlepszych efektach osiąganych przy użyciu narzędzi ściernych Hilti o zmiennej prędkości obrotowej do profesjonalnej obróbki wyrobów metalowych
Aplikacje
- Szlifowanie precyzyjne – wykańczanie powierzchni o przekroju okrągłym ze stali węglowej i stali nierdzewnej, aby uzyskać gładki, jednorodny i atrakcyjny wygląd
- Wykańczanie powierzchni – usuwanie rys z zakrzywionych powierzchni stalowych