Pas ścierny A-GTB
Nowy produkt UltimateProdukt #r10942374
Wszechstronne pasy ścierne do szlifowania zgrubnego i dokładnego rur ze stali nierdzewnej, stali zwykłej, aluminium i innych metali
- Klasa produktu: Ultimate
- Długość: 760 mm
- Szerokość: 40 mm
Udostępnij
Właściwości
- Osiągnij satynowe lub lustrzane wykończenie lub określoną szorstkość powierzchni z naszym szerokim wyborem akcesoriów do szlifowania - od zgrubnego do dokładnego
- Dostępne również z grubym ziarnem, do szlifowania zgrubnego
- Pasy ścierne z włókniny zaprojektowane tak, aby zredukować ślady, rozmazy i wystarczyć na dłużej
- Zaprojektowane z myślą o najlepszych efektach osiąganych przy użyciu narzędzi ściernych Hilti o zmiennej prędkości obrotowej do profesjonalnej obróbki wyrobów metalowych
Aplikacje
- Szlifowanie zgrubne aż do dokładnego i polerowanie stali nierdzewnej, stali zwykłej, aluminium i innych metali
- Uzyskiwanie średniego i drobnego, linearnego, satynowego wykończenia stali nierdzewnej, aluminium i innych metali
- Polerowanie do wykończenia lustrzanego stali nierdzewnej, stali zwykłej i innych metali