Nitownica akumulatorowa RT 6-A22
Nowy produktProdukt #r9615527
Nitownica zasilana z akumulatorów litowo-jonowych 22 V, do prac montażowych i produkcji przemysłowej z wykorzystaniem nitów o średnicy maks. 5 mm
- Zakres średnic nitów: 2.4 - 5 mm
- Materiał nitów: Aluminium, Stal nierdzewna, Stal
- Rozmiary prowadnicy: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
Udostępnij
Właściwości i aplikacje
Właściwości i aplikacje
Właściwości
- Zasilanie akumulatorowe gwarantujące uniwersalność i swobodę ruchów
- Ergonomiczna, doskonale wyważona rękojeść – umożliwiająca komfortową pracę przez dłuższy czas
- Skok 25 mm umożliwiający mocowanie długich nitów
- Wbudowana lampka LED zapewniająca bezpośrednie oświetlanie miejsca pracy
Aplikacje
- Mocowanie nitów w profilach do konsol przy montażu fasad wentylowanych
- Mocowanie nitów w panelach fasadowych
- Mocowanie nitów podczas montażu instalacji wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, pokryć dachowych i szyby
- Mocowanie nitów przy produkcji elementów stalowych
Usługi
![Hilti Tool Service](/medias/sys_master/images/h0f/hcb/10056726216734.png)
Hilti Tool Service
- Usługi serwisowe są świadczone nieodpłatnie przez okres do 2 lat, włącznie z wymianą części zużywalnych, odbiorami i dostawami
- Po okresie napraw bezkosztowych, koszty są ograniczone do poziomu maks. 40% ceny odpowiadającego nowego narzędzia
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
- Stosujemy wyłącznie oryginalne części zamienne Hilti
![Zarządzanie flotą](/medias/sys_master/images/h08/h51/9568999702558.png)
Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.