REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Silnik bezszczotkowy – nawet trzykrotnie trwalszy (ze względu na brak komutatora i szczotek węglowych)
  • Pokrętło do regulowania prędkości skokowej w zakresie 620-1370 suwów na minutę – pozwalające dostosować wydajność nożyc do głównych zastosowań
  • Platforma urządzeń akumulatorowych – jeden akumulator do wszystkich narzędzi Hilti zasilanych napięciem 22 V
  • Trzy różne wymienne głowice – te same nożyce wibracyjne umożliwiają cięcie blachy, blachy falistej, blachy trapezowej i profili metalowych
  • Praktycznie bez iskier i emisji – akumulatorowe nożyce wibracyjne mogą stanowić bezpieczniejsze rozwiązanie do cięcia metalu w pobliżu łatwopalnych substancji lub w zamkniętych przestrzeniach
Aplikacje
  • Krzywoliniowe cięcie blach o grubości do 2,0 mm
  • Cięcie blachy trapezowej o głębokości do 162 mm przy użyciu głowicy SPN RL
  • Cięcie blachy falistej
  • Cięcie profili C, L i U o głębokości do 82 mm przy użyciu głowicy SPN RN
  • Otwory wewnętrzne i nacięcia

Dane techniczne

Dokumenty i video