REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej
Hilti

Właściwości i aplikacje

Właściwości
  • Silnik bezszczotkowy – nawet trzykrotnie trwalszy (ze względu na brak komutatora i szczotek węglowych)
  • Beznarzędziowa wymiana ostrzy – pozwala zminimalizować przestoje spowodowane wymianą ostrzy
  • Pięć różnych ostrzy – odpowiednie nożyce do każdego zastosowania
  • Włącznik suwakowy – większa produktywność
  • Platforma urządzeń akumulatorowych – jeden akumulator do wszystkich urządzeń Hilti zasilanych napięciem 22 V
Aplikacje
  • Cięcie blach o grubości do 2,5 mm
  • Cięcie rur spiro 4x 0,9 mm
  • Cięcie stali nierdzewnej o grubości do 1,5 mm
  • Otwory wewnętrzne i nacięcia

Dane techniczne

Dokumenty i video