Pilarka tarczowa WSC 85
Nowy produktProdukt #r933
Pilarka tarczowa z połączeniem funkcji zagłębiania z podcinaniem; do ciężkich cięć prostych, na głębokość do 85 mm
- Maks. głębokość cięcia: 85 mm
- Zakres średnic tarczy tnącej: 207 - 230 mm
- Głębokość cięcia pod kątem 45°: 60 mm
Udostępnij
Właściwości
- Połączenie funkcji zagłębiania z podcinaniem
- Jedna pilarka tarczowa, dwie funkcje
- Błyskawiczne zatrzymywanie ostrza
- Precyzyjny ruch pionowy podczas zagłębiania z dwoma znacznikami zagłębiania na stopce
- Cięcie na głębokość do 85 mm (z możliwością zablokowania)
Aplikacje
- Rozcinanie oraz przecinanie, zagłębianie, fazowanie/cięcie ukośne do 60°
- Ogólne prace stolarskie, takie jak docinanie krokwi na długość, docinanie czopów, docinanie łat dachu na długość, wyrównywanie krawędzi surowych desek
- Możliwość cięcia pod kątem do 60°
- Ogólne prace stolarskie, takie jak cięcie krokwi na długość, docinanie czopów, cięcie łat dachu na długość
- Krawędziowanie desek w stanie surowym

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.