Pilarka tarczowa SCW 70
Nowy produktProdukt #r5485
Pilarka tarczowa do ciężkich cięć prostych, na głębokość maks. 70 mm
- Maks. głębokość cięcia: 67 mm
- Zakres średnic tarczy tnącej: 184 - 190 mm
- Głębokość cięcia pod kątem 45°: 49 mm
Udostępnij
Właściwości
- Łatwa w obsłudze pilarka tarczowa zapewnia najwyższe parametry i wyjątkowo szybkie cięcie
- Idealna do szybkiego cięcia wzdłużnego
- W zestawie niezawodna, wytrzymała osłona obrotowa
- Kompatybilne z szyną prowadzącą i odkurzaczami Hilti
Aplikacje
- Cięcie płyt szalunkowych
- Cięcie belek drewnianych i więźby dachowej
- Cięcie płyt gipsowo-kartonowych
- Cięcie przy użyciu szyny prowadzącej
- Cięcie płyt warstwowych

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.