Pilarka tarczowa SC 55W
Nowy produktProdukt #r2937786
Pilarka tarczowa do cięć prostych do głębokości maks. 55 mm
- Maks. głębokość cięcia: 55 mm
- Zakres średnic tarczy tnącej: 160 - 165 mm
- Głębokość cięcia pod kątem 45°: 41 mm
Udostępnij
Właściwości
- Bardzo solidna pilarka tarczowa o wysokiej prędkości cięcia, nadająca się do cięcia w ciężkich warunkach.
- Wstępny wybór kąta cięcia: 22,5; 45 lub 50 stopni
- Cięcie podłużne i poprzeczne do głębokości maksymalnie 55 mm, kompatybilne z szynami prowadzącymi i odkurzaczami Hilti
- W pełni kompatybilna z szynami prowadzącymi – precyzyjne cięcie pod kątem 45 i 90 stopni przy użyciu ręcznej pilarki tarczowej
- Błyskawiczne zatrzymywanie ostrza
Aplikacje
- Cięcie podłużne i poprzeczne do głębokości maksymalnie 55 mm
- Wycięcia skośne, przygotowanie połączeń kątowych na ucios, z szyną prowadzącą lub bez niej
- Budownictwo ogólne: cięcie płyt szalunkowych, płyt OSB, sklejki, płyt wiórowych, tworzyw sztucznych i listew
- Wykończenia wnętrz: cięcie płyt gipsowo-kartonowych, płyt cementowych oraz płyt MDF i HDF
- Instalacje elektryczne: poziome wycięcia w ścianach, korytka kablowe

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.