Piła szablasta WSR 900-PE
Nowy produktProdukt #r2885
Piła szablasta o mocy 900 W, przystosowana do dużych obciążeń, z funkcją Smart Power zapewniającą stałą wydajność oraz beznarzędziowym uchwytem brzeszczotu
- Materiał podłoża: Metal, Drewno, Minerał
- Skok brzeszczotu: 32 mm
- Prędkość skokowa (na biegu jałowym): 2700 suwów/min
Udostępnij
Właściwości
- Rękojeść w kształcie litery D oraz ergonomiczna konstrukcja zapewniają wyższy komfort pracy
- Lepszy stosunek mocy do masy narzędzia – ta piła szablasta została zaprojektowana aby zapewnić lepszą równowagę pomiędzy wyższą mocą, a mniejszą masą narzędzia
- Mały ciężar i dobre wyważenie, a także kompaktowa konstrukcja, zapewniające uniwersalność oraz komfort użytkowania w każdej pozycji
- Niskoprofilowa konstrukcja umożliwia łatwiejszy dostęp do ciasnych miejsc
- Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) sprawia, że praca z narzędziem jest wyraźnie mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
Aplikacje
- Cięcie rur metalowych
- Precyzyjne cięcie rur z wykorzystaniem adaptera do cięcia rur
- Rozbiórka konstrukcji drewnianych
- Cięcie w trudno dostępnych miejscach (blisko krawędzi, równo z brzegiem)
- Cięcie rur z tworzywa sztucznego i wiązek kablowych niebędących pod napięciem

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.