Piła taśmowa do głębokiego cięcia SB 6-22
Nowy produktProdukt #r17416897
Piła taśmowa do głębokiego cięcia, z dwoma wyłącznikami, o niskim poziomie hałasu, umożliwia precyzyjne, praktycznie beziskrowe cięcie metalu, na głębokości do 127 mm│5 cali" (platforma akumulatorowa Nuron)
- Materiał podłoża: Metal, Stal nierdzewna, Żeliwo, Aluminium, Stal węglowa
- Wymiary ostrza (dł. x szer. x wys.): 1140 x 12.4 x 0.5 mm
- Maksymalna wydajność cięcia: 127 mm
Klienci wyszukali także piła taśmowa, nowości, SB 6, cięcie lub Nuron
- Przenośna piła taśmowa do głębokiego cięcia, wyposażona w zaawansowane funkcje bezpieczeństwa – duża głębokość cięcia pozwala na wykonywanie jeszcze większej liczby zadań związanych z cięciem metalu/tworzyw sztucznych, podczas gdy konstrukcja z dwoma włącznikami wymaga obsługiwania obiema rękoma, co pozwala skuteczniej zapobiegać wypadkom.
- Cięcie w każdych warunkach – praca niemal bez iskier i hałasu. Przenośne piły taśmowe do głębokiego cięcia umożliwiają bezpieczniejsze cięcie w budynkach mieszkalnych lub w innych wrażliwych środowiskach
- Wysoka wydajność, mały zakres konserwacji – silnik bezszczotkowy zapewnia stałą moc, a beznarzędziowe regulowanie stopki tnącej pozwala utrzymać kontrolę podczas cięcia większych elementów
- Pięć prędkości w celu zapewnienia wydajności i komfortu – cięcie rur metalowych, dźwigarów, prętów gwintowanych lub przewodów przy użyciu szerokiej gamy łatwych do wymiany, wysokiej jakości brzeszczotów do piły taśmowej
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
- Cięcie dźwigarów, rur i prętów gwintowanych (maks. głębokość cięcia 127 mm)
- Cięcie belek modułowych MI, MT i Mekano®
- Cięcie rur z tworzyw sztucznych
- Cięcie dźwigarów, rur i prętów gwintowanych (maks. głębokość cięcia 127 mm)
- Cięcie rur metalowych 114 mm

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.