Narzędzie do wycinania SCO 6-22
Nowy produktProdukt #r13250377
Akumulatorowe narzędzie do płyt gipsowo-kartonowych do szybkiego, czystego i precyzyjnego wycinania w płycie oraz cienkich blachach (platforma akumulatorowa Nuron)
- Masa korpusu urządzenia: 1.4 kg
- Materiał podłoża: Płyty gipsowo-kartonowe
- Poziom ciśnienia akustycznego skorygowany charakterystyką częstotliwościową A: 79 dB (A)
Udostępnij
Klienci wyszukali także wycinanie, SCO 6 lub Nuron
Właściwości
- Wytrzymały – nowy system zarządzania przepływem powietrza pozwala zatrzymać pył z cięcia płyt gipsowo-kartonowych z dala od obudowy narzędzia, pomagając przedłużyć żywotność narzędzia do wycinania
- Wyjątkowa wydajność akumulatorowa – silnik bezszczotkowy i rewolucyjne akumulatory Nuron zapewniają wyjątkową prędkość cięcia w dwóch warstwach płyt gipsowo-kartonowych o grubości 16 mm, płytach odpornych na wstrząsy lub płytach cementowych
- Bezpieczniejsze cięcie – teraz z wyłącznikiem bezpieczeństwa i opcjonalnym łącznikiem do odkurzacza oferuje praktycznie bezpyłowe cięcie
- Dokładność cięcia – lampka LED zapewnia wyraźny widok linii cięcia, podczas gdy ogranicznik głębokości ułatwia prowadzenie narzędzia do wycinania dokładnie wzdłuż płyt gipsowo-kartonowych lub metalu
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, energooszczędnym końcówkom oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Precyzyjne wycięcia w płytach gipsowo-kartonowych pod gniazda, puszki elektryczne, lampy, elementy instalacji tryskaczowych, przepusty wentylacyjne, klimatyzacyjne itp.
- Wycinanie otworów na okna i drzwi w płytach gipsowo-kartonowych
- Cięcie wgłębne w cienkich blachach, jak np. montaż instalacji wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych
- Cięcie płyt o dużej gęstości, takich jak płyta Sure-Board® na poszycia zewnętrzne, płyta odporna na wstrząsy lub płyta cementowa
- Cięcie płyt o dużej gęstości, takich jak płyty na poszycia zewnętrzne, płyty odporne na wstrząsy lub płyty cementowe

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.