Jednoręczna piła szablasta SR 4-22
Nowy produktProdukt #r13250373
Kompaktowa i lekka akumulatorowa, jednoręczna, bezszczotkowa piła szablasta do codziennych prac wyburzeniowych oraz szybkiego i precyzyjnego cięcia (platforma akumulatorowa Nuron)
- Materiał podłoża: Drewno z gwoździami, Kompozyty drewniane, Drewno, Stal, Stal nierdzewna, Płyta warstwowa, Sklejka, Tworzywa sztuczne, Blacha, Metal, Kamień, Pustak, Płyty gipsowo-kartonowe, Żeliwo
- Skok brzeszczotu: 23 mm
- Prędkość skokowa (na biegu jałowym): 3000 suwów/min
Udostępnij
Klienci wyszukali także piła szablasta, SR 4 lub Nuron
Właściwości
- Bezpieczna rozbiórka – mały ciężar, konstrukcja umożliwiająca obsługę jedną ręką i lampka LED sprawiają, że piły szablaste SR 4-22 są wzorem do naśladowania w zakresie pełnej kontroli i łatwości użytkowania, szczególnie do pracy ponad głową
- Szybkie i płynne cięcie – optymalna długość skoku wynosząca 23 mm oraz obracana stopka umożliwiają bardziej czyste cięcie elementów z dużą prędkością
- Cięcie w miejscach w trudno dostępnych – ergonomiczne rękojeści do pracy jedną lub dwiema rękami i bardzo niskie wibracje sprawiają, że z tą akumulatorową piłą szablastą pracuje się bardziej komfortowo podczas cięcia w dowolnym kierunku
- Trwała, wymagająca niewielkiej konserwacji – silnik bezszczotkowy z wytrzymałą przekładnią oraz zestaw prowadnic pomagają zminimalizować niezbędną konserwację oraz maksymalnie wydłużyć żywotność urządzenia
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe piły szablaste z innowacyjnymi akumulatorami, które starczają na dłużej, brzeszczotami które oszczędzają czas oraz szeroką gamą usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Regularne cięcie i prace wyburzeniowe
- Do cięcia cienkościennych rur/przewodów stalowych i plastikowych o średnicy maks. 60 mm
- Cięcie drewna do maksymalnej grubości 60 mm
- Cięcie płyt gipsowo-kartonowych i warstwowych
- Wyburzanie belek drewnianych z gwoździami, standardowych przewodów sanitarnych, kanalizacji i przewodów grzewczych, pokrycia ścian, drewna i pokryć podłóg

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.