Wyrzynarka akumulatorowa SJD 6-22
Nowy produktProdukt #r13250330
Wydajna wyrzynarka akumulatorowa z opcjonalnym układem odsysania pyłu, do precyzyjnego cięcia po linii prostej lub krzywej (platforma akumulatorowa Nuron)
- Masa korpusu urządzenia: 2.2 kg
- Materiał podłoża: Drewno, Metal, Płyty gipsowo-kartonowe, Tworzywa sztuczne, Aluminium, Stal
- Skok brzeszczotu: 28 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także wyrzynarka, SJD 6 lub Nuron
Właściwości
- Wysoka wydajność – akumulatory Nuron o dużej mocy zapewniają wysoką prędkość cięcia i dłuższy czas pracy, by zastąpić Twoje wyrzynarki sieciowe, nawet podczas cięcia twardszych lub grubszych materiałów
- Lepsze manewrowanie – niewielki ciężar, cieńsza konstrukcja, wyprofilowana rękojeść z górnym uchwytem typu D sprawiają, że ta akumulatorowa wyrzynarka jest wygodniejsza w prowadzeniu przy wykonywaniu skomplikowanych cięć.
- Bezpieczeństwo – błyskawiczny hamulec tarczy, aktywny system tłumienia wibracji (AVR) i opcjonalnie akcesoria systemu odsysania (na płycie lub podłączone do odkurzacza) pomagają zwiększyć bezpieczeństwo pracy z wyrzynarką
- Łatwiejsze i bardziej precyzyjne cięcia – lampka LED i zdmuchiwacz pyłu pomagają utrzymać czysty widok linii cięcia, podczas gdy zintegrowana stopka minimalizuje ryzyko zahaczania o przedmiot obrabiany
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe wyrzynarki dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, brzeszczotom które oszczędzają czas oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Cięcie i przycinanie różnorodnych materiałów na budowach lub w warsztatach
- Cięcie drewna, kompozytów i płyt warstwowych (maks. grubość 150 mm)
- Cięcie blach stalowych (maks. grubość 10 mm)
- Cięcie rur metalowych lub z tworzywa sztucznego
- Cięcia pod kątem (0–45°)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.