Młotowiertarka TE 3-CL
Nowy produktProdukt #r6039196
Uniwersalna młotowiertarka SDS Plus (TE-C) z rękojeścią pistoletową, o trzech funkcjach – z funkcją dłutowania i łatwymi do wymieniania szczotkami
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 6 - 16 mm
- Energia pojedynczego udaru: 2.1 J
- Tryb pracy: Dłutowanie, Wiercenie, Wiercenie udarowe, Osadzanie dłuta
Udostępnij
Klienci wyszukali także sds-plus, rotomartillo, sds plus lub martelete
Właściwości
- Młotowiertarka SDS Plus (TE-C) o trzech funkcjach – do wiercenia udarowego, wiercenia i dłutowania
- Zabezpieczony przed przeciążeniem silnik zapewnia wysoką wydajność
- Innowacyjny, trwały mechanizm udaru
- Zawiera system Hilti cooltec z aktywnym chłodzeniem wydłużającym żywotność narzędzia
- Opcjonalny, łatwy do zamontowania zbiornik na pył pomaga chronić operatora przed pyłem i fragmentami materiału spadającymi podczas wiercenia ponad głową
Aplikacje
- Wiercenie i wiercenie udarowe w betonie i murze
- Dłutowanie korygujące i wykuwanie bruzd pod kanały świetlne w betonie i murze
- Możliwość wiercenia bezudarowego w drewnie lub stali, przy użyciu wymiennego uchwytu samozaciskowego i wierteł cylindrycznych
- Wiercenie otworów pod puszki koronkami wiertniczymi
- Wkręcanie śrub przy użyciu opcjonalnych uchwytów do końcówek

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.