Młotowiertarka TE 60-AVR
Nowy produktProdukt #r5715159
Uniwersalna i wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS Max (TE-Y), do wiercenia i dłutowania w betonie, wyposażona w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)
- Energia pojedynczego udaru: 7.8 J
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 12 - 100 mm
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 18 - 37 mm
Klienci wyszukali także młotowiertarka, wiertarka, kucie betonu, młot SDS max lub młot wiercąco-kujący
- Duża uniwersalność zapewniająca szerokie możliwości wykonywania prac związanych z wierceniem i dłutowaniem
- Wyjątkowo duży stosunek wydajności do wagi
- Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Opcjonalny system odsysania TE DRS-Y odprowadza do 95% pyłu
- Odłączany kabel zasilający umożliwiający szybką i łatwą wymianę uszkodzonych/pękniętych przewodów na budowie.
- Wiercenie otworów pod kotwy i otworów przebiciowych w betonie i murze (zalecany zakres średnic 18-80 mm)
- Wiercenie otworów o średnicy do 122 mm w murze i betonie przy użyciu wierteł koronowych TE-Y BK
- Wiercenie otworów o średnicy do 122 mm w murze przy użyciu opcjonalnego adaptera DD-TE-Y-DR i wierteł koronowych DD-Y PCM
- Wiercenie otworów pod kotwy i otworów przebiciowych w betonie i murze (zalecany zakres średnic 5/8" - 3 1/8")
- Wiercenie otworów o średnicy do 4-15/16" w murze i betonie przy użyciu wierteł dzwonowych TE-Y BK

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.