Młotowiertarka TE 50-AVR
Nowy produktProdukt #r4902202
Najbardziej kompaktowa młotowiertarka Hilti SDS Max (TE-Y), o małej masie, zapewniająca komfort i kontrolę podczas wiercenia lub dłutowania w betonie, kamieniu i murze
- Energia pojedynczego udaru: 6 J
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 12 - 82 mm
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 16 - 35 mm
Klienci wyszukali także młotowiertarka, wiertarka, kucie betonu, młot SDS max lub młot wiercąco-kujący
- Wyjątkowo lekka i uniwersalna młotowiertarka SDS Max (TE-Y)
- Niewielka siła docisku przekładająca się na wysoki komfort użytkowania
- Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Opcjonalny system odsysania pyłu DRS-Y odprowadza do 95% pyłu
- Odłączany kabel zasilający umożliwiający szybką i łatwą wymianę uszkodzonych/pękniętych przewodów na budowie.
- Wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu naturalnym (możliwy zakres średnic od 12 do 55 mm, zalecany zakres średnic od 16 do 32 mm)
- Lekkie oraz średnie dłutowanie w murze i betonie
- Wiercenie przy użyciu wierteł koronowych udarowych, głównie w murze (możliwy zakres średnic od 45 do 150 mm, zalecany zakres średnic od 82 mm)
- Wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu naturalnym (możliwy zakres średnic od 12 do 55 mm (1/2"- 2"), zalecany zakres średnic od 16 do 32 mm (5/8" - 1 1/4"))
- Wiercenie przy użyciu wierteł koronowych udarowych wiertłami, głównie w murze (możliwy zakres średnic od 45 do 150 mm (1 3/4" - 5 15/16"), zalecany zakres średnic od 82 mm (3 1/4"))

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.