Młotowiertarka TE 1
Nowy produktProdukt #r321
Kompaktowa i lekka młotowiertarka SDS Plus (TE-C), z jedną funkcją i rękojeścią pistoletową – do wiercenia w betonie
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 4 - 12 mm
- Energia pojedynczego udaru: 1.5 J
- Tryb pracy: Wiercenie udarowe
Klienci wyszukali także młotowiertarka SDS plus, docieplenia, wiercenie, młotek SDS+ lub wiercenie w betonie
- Młotowiertarka SDS plus (TE-C) z jedną funkcją (do wiercenia udarowego)
- Wytrzymały silnik gwarantujący mało przestojów w pracy
- Wysoki komfort dzięki niewielkim gabarytom, małej wadze i uchwytowi narzędziowemu TE-C Click
- Włącznik umożliwiający płynną regulację obrotów w celu zapewnienia precyzji wiercenia
- Tryb blokady włącznika umożliwiający ciągłą pracę
- Seryjne wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu naturalnym
- Lewe obroty ułatwiające wyciąganie zakleszczonych wierteł

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.