Akumulatorowa młotowiertarka TE 50-22
Nowy produktProdukt #r17417546
Kompaktowa akumulatorowa młotowiertarka SDS Max (TE-Y), o mniejszym ciężarze, większej mocy i niższym poziomie wibracji podczas wiercenia i dłutowania w betonie (akumulator Nuron)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 5.5 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 16 - 35 mm
- Zakres średnic wiercenia udarowego: 12 - 82 mm
Klienci wyszukali także młotowiertarka, dłutowanie, TE 50, wiercenie lub Nuron
- Moc i uniwersalność do prac w trudnych warunkach – szeroki wybór osprzętu w połączeniu z silnikiem bezszczotkowym zapewnia większą wydajność wiercenia, dłutowania oraz wiercenie diamentowego
- Większa wygoda – ergonomiczna konstrukcja i aktywny system tłumienia wibracji (AVR) pomagają ograniczyć zmęczenie operatora
- Bezpieczniejsze miejsce pracy – innowacyjny system system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) zapewnia większą ochronę przed obracaniem się narzędzia w przypadku zablokowania wiertła
- Zabezpieczenie przed upadkiem – wytrzymały akumulator oraz metalowa komora akumulatora chronią przed uszkodzeniem na skutek przypadkowego upadku młotowiertarki
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz urządzenia bezprzewodowe wydajne dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej oraz szeroką gamę usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
- Uniwersalna młotowiertarka do prac w konstrukcjach betonowych oraz do montażu instalacji
- Wiercenie otworów pod przepusty rur lub gniazdka elektryczne w betonie i murze
- Dłutowanie w betonie, murze, płytkach ceramicznych i tynku podczas wyburzania
- Idealna do seryjnego wiercenia przez pręty zbrojeniowe

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.