Młotowiertarka TE 6-CL
Nowy produktProdukt #r12818102
Młotowiertarka SDS Plus (TE-C) o dużej mocy, z rękojeścią w kształcie litery D, przystosowana do dłutowania
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 6 - 16 mm
- Energia pojedynczego udaru: 2.3 J
- Tryb pracy: Wiercenie udarowe, Wiercenie, Dłutowanie, Osadzanie dłuta
Udostępnij
Klienci wyszukali także TE 6, młotowiertarka, SDS lub sieciowe
Właściwości
- Opracowana z myślą o dużej prędkości i trwałości – nowa konstrukcja młotowiertarki charakteryzuje się niezawodnością i trwałością oraz zapewnia wydajność wiercenia
- Stała moc wyjściowa – silnik o poborze prądu 8,5 A umożliwia wydajne wykonywanie wymagających prac nawet przy niestabilnym napięciu zasilania
- Wydajne dłutowanie – dzięki łatwemu ustawianiu dłuta
- Wielofunkcyjna młotowiertarka SDS Plus do wiercenia udarowego, wiercenia i dłutowania
- Szybkie konserwowanie – wymiana przewodów zasilających lub szczotek węglowych wiąże się tylko z minimalną przerwą w pracy
Aplikacje
- Wiercenie i wiercenie udarowe w betonie, murze i kamieniu
- Wiercenie otworów pod kotwy i montaż deskowań
- Dłutowanie w betonie
- Dłutowanie małych otworów w betonie i murze
- Precyzyjne dłutowanie w murze

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.